Anyag
Polikarbonát/ABS.
Kivitel
szürke.
Több
Kevesebbet
Szerelőadapter Ø62 mm, B alak
kezdet
9,45 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szerelőadapter Ø62 mm, E alak
kezdet
14,08 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szerelőadapter Ø62 mm, WK alak
kezdet
10,98 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Polikarbonát/ABS.
Kivitel
szürke.
További információk
A szerelőadapter a Ø62 mm átmérőjű jelzőlámpák talapzataként szolgál. A jelzőlámpa szerszám nélkül, bajonettzáron át helyezhető fel a szerelőadapterre. A jelzőlámpát a bekattanó zár biztonságosan rögzíti a szerelőadapteren.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
B, E alak: EAC, cULus, UL (típus 12).
WK alak: EAC.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
B, E alak: EAC, cULus, UL (típus 12).
WK alak: EAC.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Felszerelés
B alak: lapra szerelés, sík felületekre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
E alak: sík felületen foglalatba történő szereléshez (anyával és tömítőlemezzel).
WK alak: sarokba szerelés kábeltömszelencével.
E alak: sík felületen foglalatba történő szereléshez (anyával és tömítőlemezzel).
WK alak: sarokba szerelés kábeltömszelencével.