text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
EAGF-V2-KF-80-320
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Eltolóerő
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
EAGF-V2-KF-80-320
Gyártói cikkszám
1725848
Gépház anyaga
Irányváltó játéka
Járomlap anyag
acél
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket
Max. erő Fy
Max. erő Fy statikus
Max. erő Fz
Max. erő Fz statikus
Max. nyomaték Mx
Max. nyomaték Mx statikus
Max. nyomaték My
Max. nyomaték My statikus
Max. nyomaték Mz
Max. nyomaték Mz statikus
Megvezetés
Golyórecirkulációs vezető
Mozgatott tömeg
Mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löketnél
Méret
80
Ráadás a mozgatott tömeg súlypontjára 10 mm löketenként
Rögzítési mód
belső menettel
Terméksúly
Vezetőelem anyaga
edzett acél
WA_NR
szerkezeti felépítés
Megvezetés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought