text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Illesztőpersely
Kivitel 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
H=Magasság
12
D alábbi csavarhoz
M10
D1
12
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak