text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dombornyomó pofa
Kivitel 1
SOLIDStamp
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B=Szélesség
125
L=Hossz
45
UNSPSC Code
23161514
anyagig (HRC)
45
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
A dombornyomás alá kerülő munkadarab anyagától függően a standard dombornyomó pofák (35 HRC-ig) vagy a HiEnd dombornyomó pofák (45 HCR-ig) alkalmazhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A dombornyomó pofák kopása a teszttömbökkel ellenőrizhető. Túlzott kopás esetében a megbízható befogás nem garantálható.
Felszerelés
1. lépés: Lazítsa meg a csavarokat (3) és helyezze a dombornyomó pofát (1) az alaptestre (6).
2. lépés: Csúsztassa a dombornyomó pofát (1) a pozicionáló szánra (2) vagy a dombornyomó szánra. Ellenőrizze, hogy a dombornyomó pofa (1) valóban a középpont fölött van-e vezetve.
3. lépés: Nyomja a dombornyomó pofát (1) az alaptestre (6), és a csavarokkal (5) rögzítse a dombornyomó pofát (1) szilárdan a pozicionáló szánra (2) vagy a dombornyomó szánra.
4. lépés: Nyomja a lemezt (4) az alaptestre (6) és rögzítse a csavarokkal (3) szilárdan a dombornyomó pofára (1).
Accessory
41219 Dombornyomó állomás SOLIDStamp.
41221 Középpontjelző eszköz SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak