Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A dombornyomás alá kerülő munkadarab anyagától függően a standard dombornyomó pofák (35 HRC-ig) vagy a HiEnd dombornyomó pofák (45 HCR-ig) alkalmazhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A dombornyomó pofák kopása a teszttömbökkel ellenőrizhető. Túlzott kopás esetében a megbízható befogás nem garantálható.
Felszerelés
1. lépés: Lazítsa meg a csavarokat (3) és helyezze a dombornyomó pofát (1) az alaptestre (6).
2. lépés: Csúsztassa a dombornyomó pofát (1) a pozicionáló szánra (2) vagy a dombornyomó szánra. Ellenőrizze, hogy a dombornyomó pofa (1) valóban a középpont fölött van-e vezetve.
3. lépés: Nyomja a dombornyomó pofát (1) az alaptestre (6), és a csavarokkal (5) rögzítse a dombornyomó pofát (1) szilárdan a pozicionáló szánra (2) vagy a dombornyomó szánra.
4. lépés: Nyomja a lemezt (4) az alaptestre (6) és rögzítse a csavarokkal (3) szilárdan a dombornyomó pofára (1).
2. lépés: Csúsztassa a dombornyomó pofát (1) a pozicionáló szánra (2) vagy a dombornyomó szánra. Ellenőrizze, hogy a dombornyomó pofa (1) valóban a középpont fölött van-e vezetve.
3. lépés: Nyomja a dombornyomó pofát (1) az alaptestre (6), és a csavarokkal (5) rögzítse a dombornyomó pofát (1) szilárdan a pozicionáló szánra (2) vagy a dombornyomó szánra.
4. lépés: Nyomja a lemezt (4) az alaptestre (6) és rögzítse a csavarokkal (3) szilárdan a dombornyomó pofára (1).
Accessory
41219 Dombornyomó állomás SOLIDStamp.
41221 Középpontjelző eszköz SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
41221 Középpontjelző eszköz SOLIDStamp.
41222 Teszttömbök SOLIDStamp pofakopáshoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.