Lengőszorító Jobbra edzett acél barnított 04363-1200
- Kézi forgatás és befogás
- Kézi működtetés
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Szűkös helyviszonyokhoz
Mennyiségi egység
163,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
Jobbra
Kivitel 2
Mini
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
F=
Szorítóerő
N
2100
X=Befogási magasság
31,9
A
50
B
18
C
30
D
30
E
87
G
45
H
37
I
1,2
J
8
K
20,7
Kézi
erő
FH N
200*
L
16
M
8,4
Működtetés
kar
N
80
O
1,8
P
24
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
UNSPSC Code
31162800
V
48
X
max.
39,6
Y
max.
40,6
Y
min.
32,9
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.