Lengőszorító Jobbra edzett acél nikkelezett 04365-15155
- Automatikus forgatás és befogás
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Optimális hozzáférés a munkadarabhoz
- Univerzális rögzítési lehetőségek
- Jobbra és balra forgó kivitel
Mennyiségi egység
378,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
Jobbra
Kivitel 2
pneumatikus
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
nikkelezett
D=átmérő
40
F=
Szorítóerő
N
650
X=Befogási magasság
41,5
B
85
B1
20
B2
13
B3
64
D1
22
D2
35
D3
M10
D4
10,5
D5
35
D6
10,4
D7
64
H
106
H1
65
H2
22
H3
57
H4
15
H5
11
H6
101
H7
8
L
40
L1
55
L2
45
Működtetés
pneumatikus
Rögzítőerő
F kN
1,3
S1
(szorítási út)
1,6
UNSPSC Code
31162800
X
max.
51
Y
max.
53,5
Y
min.
44
Üzemi
nyomás
MPa
0,3 - 0,7
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
Nemesacél.
Kivitel
leszorító nikkelezett.
Szorítócsavar hőkezelt és nikkelezett.
Szorítócsavar hőkezelt és nikkelezett.
További információk
A pneumatikus lengő szorítók felülről befogott munkadarabok befogására alkalmasak. A lengő és befogó funkció pneumatikus működésű. A lengő funkció garantálja a munkadarabok szabad behelyezését és elvételét. Ez garantálja az optimális hozzáférést a munkadarabhoz. A ház lába univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, úgyhogy a billenőszorítók optimálisan hozzáigazíthatók a rögzítendő munkadarabhoz. A lengőszorítók jobbra és balra lendíthető kivitelben is kaphatók.
A pneumatikus lengő szorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy kézi vezérléssel történik.
A szorítóerő és a tartóerő mértéke 0,5 MPa.
A pneumatikus lengő szorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy kézi vezérléssel történik.
A szorítóerő és a tartóerő mértéke 0,5 MPa.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.