Stabil szorítópofa temperöntvény barnított 04500-38
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Forgatható szorítópofák (sima és bordázott)
- Betétedzésű szorítópofák
- Nagy szorítóerőkhöz
Mennyiségi egység
637,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Stabil szorítópofa
Alaptest
anyaga
temperöntvény
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
betétedzésű
B=T-horony szélessége
32/36/42
Alkalmazás
nyers és megmunkált munkadarabok
B
90
B1
38
F1
kN
7,5
H
120
H1
56
H2
145
H3
40
L
265
L1
158
Meghúzási nyomaték Nm
160
Működtetés
Csavar
S
12
S1
15
Szorítóerő
F
kN
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alaptest, temperöntvény.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Kivitel
barnított.
Szorítópofák, betétedzésű.
Szorítópofák, betétedzésű.
További információk
A szorítópofák forgathatók: a sima oldal megmunkált munkadarabokhoz, a bordázott oldal nyersdarabokhoz alkalmas. A stabil szorítópofa gépasztalon történő rögzítéséhez javasolt két szorítócsavart használni!
A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként T-hornyos csavarok 07040 használhatók (külön rendelhető).
A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként T-hornyos csavarok 07040 használhatók (külön rendelhető).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.