Stabil szorítópofa lapos edzett acél 04500-10-13
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Forgatható szorítópofák (sima és bordázott)
- Betétedzésű szorítópofák
- Nagy szorítóerőkhöz
Mennyiségi egység
344,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Stabil szorítópofa
Kivitel 1
lapos
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
betétedzésű
B=T-horony szélessége
12/14
SW=kulcsnyílás
13
B
40
B1
14,4
F1
kN
1,2/2,2
H
max.
33,5
H
min.
28
H1
20
H2
25,4
L
128
L1
82
L2
19
Meghúzási nyomaték Nm
20/40
S
8
S1
3
Szorítóerő
F
kN
8/15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alaptest, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Kivitel
Alaptest, barnított
Szorítópofák, betétedzett.
Szorítópofák, betétedzett.
További információk
A szorítópofák mindkét oldalon alkalmazhatók. A sima oldal megmunkált munkadarabokhoz, a bordázott felületű oldal nyers befogó felületekhez. A stabil szorítópofa gépasztalon történő rögzítéséhez két szorítócsavart lehet használni. A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként a 07040 es T-horony-csavarok alkalmasak. Ezeket külön kell megrendelni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.