Nyomószorító fogantyúval szerszámacél 04402-323201
- Önzárással
- Kézi működtetés
- Alkalmas húzó- és nyomófeszültségekhez
- Vízszintes vagy függőleges szerelés
Mennyiségi egység
206,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomószorító
Kivitel 1
fogantyúval
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Komponens
anyaga
edzett acél
A
max.
34,5
A
min.
32
B
32
C
30
D
20
E
13
F
2,5
G
M6 x 9
H
M6 x 9
J
25
K
19,5
Kézi
erő
FH N
200*
L
135°
M
15
N
103
Szorítóerő
N
4000
UNSPSC Code
31162800
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
Szerszámacél bütyök.
Nemesíthető acél szár és markolat.
PF31 duroplaszt gömbmarkolat.
Nemesíthető acél szár és markolat.
PF31 duroplaszt gömbmarkolat.
Kivitel
Edzett és barnított bütyök és szár.
Barnított markolat.
Fekete gömbmarkolat.
Barnított markolat.
Fekete gömbmarkolat.
További információk
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Accessory
Standard fogantyúk 06355.
Becsavarható fogantyúk nyomatékhatárolóval 06357.
Becsavarható fogantyúk nyomatékhatárolóval 06357.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.