Szorítócsap edzett acél 04400-416100
- Húzószorító tartozékok
- A szorítócsap és a munkadarab vastagságának összehangolása lehetséges az ügyfél oldalon
Mennyiségi egység
60,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítócsap
Alaptest
anyaga
edzett acél
A
12
Alábbiakhoz
04400-506501
B
16
C
100
D
24
E
23
F
38
G
6,5
H
M8
J
M8x8
K
21,5
T
7
UNSPSC Code
31162800
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
Csap, nemesíthető acél.
Recézett gomb, nemesíthető acél.
Recézett gomb, nemesíthető acél.
Kivitel
Csap, nemesített és barnított.
Recézett gomb, nemesített és barnított.
Recézett gomb, nemesített és barnított.
További információk
A szorítócsapok hosszúságát az ügyfélnek a munkadarabhoz kell igazítania.
A C méret határozza meg a szorítócsap hosszúságát nem megmunkált állapotban.
A C méretet a felhasználónak kell a munkadarab vastagságához igazítania.
A csatlakozásnál a menet J méretet a szorítócsaphoz kell vágni
A szorítócsap hosszúságának beállításához vegye figyelembe a szerelési rajzot.
A szorítócsapok megfelelő összhosszra történő megmunkálása után a recézett fejű gombot mindkét hernyócsavarral a szorítócsapon rögzítik és ellenanyával biztosítják.
A C méret határozza meg a szorítócsap hosszúságát nem megmunkált állapotban.
A C méretet a felhasználónak kell a munkadarab vastagságához igazítania.
A csatlakozásnál a menet J méretet a szorítócsaphoz kell vágni
A szorítócsap hosszúságának beállításához vegye figyelembe a szerelési rajzot.
A szorítócsapok megfelelő összhosszra történő megmunkálása után a recézett fejű gombot mindkét hernyócsavarral a szorítócsapon rögzítik és ellenanyával biztosítják.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.