text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Anyag
Szorítócsap , acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Kivitel
Szorítócsap, edzett és barnított.
Szorítócsavar, barnított.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
További információk
A szorítócsapok horonybetétekkal közvetlenül rögzíthetők a gépasztalon. A szűk magassági tűrésosztályok (js6) párhuzamos befogást biztosítanak az asztalhoz.
A befogási tartomány 8 – 40 mm. Emellett szorítócsavarok is elérhetők a 40 – 67 mm-es és a 65 – 87 mm-es befogási tartományokhoz.
A közbetéttárcsa megakadályozza a gépasztal sérülését, valamint az elmozdulást a meghúzás során. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.

Other customers also bought