text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Spirális excentercsavar
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M5
L=menethossz
10
A
3,5
A1
5,7
A2
5
D1 max.
11,4
H
4
Meghúzási nyomaték max. Nm
2
S1 (szorítási út)
0,7
SW
3
Szorítóerő kN
0,1
UNSPSC Code
31162800
X
4,2
Z
5,2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Betétedzésű (56 ±1 HRC) és kékre horganyzott.
8.8 szilárdsági osztály.
További információk
Stabil és kompakt spirális excentercsavarok, amelyek a leszorító hatás révén a legkülönbözőbb formájú munkadarabok befogását teszik lehetővé.
Felszerelés
Készítsen el egy vagy több menetes furatot a javasolt X, ill. Z távolságban a munkadarabtól. Csavarja a szorítócsavart a szükséges magasságba, majd állítsa a lapos oldalával a munkadarabhoz. Helyezze be a munkadarabot, majd húzza meg a szorítócsavart a belső kulcsnyílás révén. A befogás körülbelül 1/3 fordulattal valósítható meg. A menetes furat rendszeres kenést igényel.

A befogás során végzett forgó mozgást mindig az ütközők irányába kel végezni, hogy meg lehessen akadályozni a munkadarab elfordulását az ütközőktől.
Egyedi igényre
Spirális excentercsavarok balos menettel.
Rajzi hivatkozás
1) Vékony lemezek befogása
2) Kör keresztmetszetű elemek befogása
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak