text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magassági blokk
Alak
P
Alaptest anyaga
edzett acél
A
75
B
70
C
40
D
13
E
30
F
M12
G
24
H
15
J
4
K
5
L
20
M
20
N
35
R
30
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A magassági blokkok (P alak) csak szorító talpakkal használhatók magas munkadarabok befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak