Clamp strap QT steel 04192-1214
- Kompakt szorítóegység
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
33,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 2
with screw
Main
material
QT steel
B=Width
40
D1=Thread
M12
L=Length
100
A
20
B1
14
D
M12x100
E1
21
E2
40
F
10-38
F
kN
20,2
G
for
T-slot
14
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett. Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.