text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
hajlított
Alaptest anyaga
edzett acél
H=Magasság
30
L1=szélesség
30
L=Hossz
105
A
45
B
50
D
12,2
E
12
E1
4
L2
10
L3
20
L4
6
Szorítóerő kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A lapos szorítónyak révén alacsonyabb lépcsők is befoghatók és megmunkálhatók. Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought