Szorítóvastartó acél 04195-16050
- Tetszőleges szorítóvasak és berendezéselemek megtámasztásához
- Gyors rögzítés szárnyas anyával
Mennyiségi egység
26,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvastartó
Alaptest
anyaga
acél
A=Magasság
50
B
4
C
8
D
16,5
E
28
Szárnyascsavar
DIN 316
M5x10
UNSPSC Code
31162800
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
Nyomó- és tartógyűrű, nemesíthető acél,
rugó, rugóacél.
rugó, rugóacél.
Kivitel
Nyomó- és tartógyűrű, barnított,
rugó, fémtiszta.
rugó, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.