Távtartó csap edzett acél barnított 04270-08
- Befogó szerkezetek gyártásához
Mennyiségi egység
14,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó csap
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
M8
L=Hossz
80
D1
13
D2
8
L1
60
S
4
S1
11
SW
13
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.