text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge pin
Version 1
with retaining ring
Main material
steel
Surface finish body
tempered, ground, bright
Component material
steel
Surface finish component
phosphated
D1=Diameter
12
L=Length
31
D2
11,5
D3
19,6
L1
25
M1
1,1
N min.
1,7
Packaging unit
komplet
Steel code
1.0503
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
1000 - 1200 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Rozsdaments acél kivitel:
900 - 1050 N/mm²-re nemesítve, csupasz.
További információk
Használható az alábbiakkal:
Excenterkar 04290 és 04310.
Szemescsavarok 07180 és 07181.
Villák 07620.
Előnyök
Köszörült külső átmérő.
Nagy méretpontosság.
Pótalkatrészként használható.
Megfelelő biztosító gyűrűk mellékelve.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought