Positioning foot QT steel tempered, black oxidised 02041-206020
- Serve as supports, stops and thrust pads
- Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking
- Ideal for supporting workpieces
- High stability
- Case-hardened support surfaces
Sales unit
€9.72
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning foot
Form
B
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Surface finish
component
case-hardened
B=Thread length
11
D=Diameter support
10
G=thread / for thread
M6
H=Height
20
SW=key width
10
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Description
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A pozicionáló lábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.