Cserepaletták raszterfuratokkal GJL300 01127-2165050
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Edzett illesztő és menetes perselyek
Mennyiségi egység
2 100,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cserepaletták
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest
anyaga
GJL300
D1=Menet
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
40
L=Hossz
500
N1=Raszterfuratok
száma
90
NB=Darabszám
keresztirányban
9
NL=Darabszám
hosszirányban
9
H2
470
H3
470
L2
450
Rögzítőfuratok
darabszáma
7
UNSPSC Code
31161515
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfogó felületek köszörülve.
További információk
A raszterfuratos cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögekkel együtt használatosak. A cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögön kerülnek kijelölésre és rögzítésre. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
2) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.