Felfogó torony 6-oldalú GJL300 01855-10050060
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Alapelem előmegmunkált felfogó felületekkel
- Ügyfélspecifikus utómegmunkálás lehetséges
- Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
Mennyiségi egység
3 399,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó torony
Kivitel 1
6-oldalú
Kivitel 2
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alak
A
Alaptest
anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
D5=Menet
M16
H=Magasság
600
L=Hossz
500
H1
50
L1
301
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
L8
173,6
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek.
A felfogó felületek 1 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
A felfogó felületek 1 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
További információk
Az előmegmunkált felfogó felületekkel rendelkező felfogó hasábok gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A gépasztalra való felszereléshez a láb készre megmunkált. A felfogó felületek az ügyfél által megmunkálhatók a kész méretre. A felfogó hasábok DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti gépasztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.