Grub screw with flat point steel black bright (black) 07165-210X12
- with thread lock: safety against vibrations, reusable
- Version: steel or stainless steel (A 2)
Mennyiségi egység
€0.82
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Grub screw
Version 1
with flat point
Version 2
with thread lock
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
Main
colour
black
D1=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
12
D2
7
Kind of fastening
hexagon socket
L1
5
SW
5
T
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
Steel or stainless steel (A 2).
Thread lock nylon.
Thread lock nylon.
Version
Steel class 45 H, black.
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A2-70, bright.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.