text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
16
L=menethossz
20
D8
12
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H3
8
H5
22
H5 max.
22
L1
181
Menettípus
külső menet
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
Star grip thermoplast, threaded bolts stainless steel 1.4305.

Safety cable elastic TPU.

Version
Threaded pin bright.
Note
Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable.
The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Assembly
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought