text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Kivitel 1
kétsoros
Kivitel 2
karimával
Alak
C
Alaktípus
7 furattal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
köszörült
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
B=Szélesség
34 -0,25
D1=Külső átmérő
100-0,01
D=belső átmérő
40-0,005
KZZ.=Rövidítés
40100-2RS
Alapteherbírás dinamikus N
43000
Alapteherbírás statikus N
101000
B1
3
B2
25
Billenési merevség Nm/mrad
550
Csapágysúrlódási nyomaték Nm
0,70
D2
58
D3
68
D4
8,8
D5
80
Furat méreteltérés μm
0-5
Határfordulatszám f/perc
1800
Külső átmérő méreteltérés μm
0-10
M
M6
Precíziós horonyanya meghúzási nyomaték Nm
55
R
0,3
R1
0,6
Sugárirányú csapágykotyogás
előfeszített
Szélesség méreteltérés μm
0-250
Síkfutás μm
2,5
Tehetetlenségi nyomaték Kg cm²
2,260
Tengelyirányú merevség N/μm
1000
UNSPSC Code
31171512
α
60°
β
45°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.

A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.

A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.

A rögzítőcsavarokat átlóban kell meghúzni a nyúláshatár max. 70%-ig.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought