text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
74,5
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
42,5
L=menethossz
50
X=menet (inch)
5/16-18
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Menettípus
külső menet
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
Steel parts stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Handle, powder-coated.
Steel parts bright.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
Note
Standard colours are:
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Other male threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought