Csillagfogantyú Illesztett furat termoplaszt fekete 06220-3CP
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Form G: without bush
- Cap in various colour combinations
Mennyiségi egység
€1.14
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
G
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
63
D=furat
0,5
H=Magasság
40
T=furatmélység
18
D8
26
Fedél
színe
fekete
H3
21
Menettípus
illesztett furat
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, fekete.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
G alak: persely nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.