text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnescímke
Alaptest színe
fehér
LXB=hossz x szélesség
100 x 40
Mágnesszalag-szélesség
0,9
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Note
These labels are small magnetic plaques for identifying the contents of store shelves. Product positions can be quickly and easily identified.
Other colours and dimensions available on request.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought