Tube clamp straight aluminium tumbled 29022-54032
- Construction element for assembling profiles and systems
- Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures
- On request: clamping levers for tightening
Mennyiségi egység
€25.68
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
40,17
L=Hossz
120
B
32,15
C
73
D
56
P
40
Q
94
R
32
S
M10x30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Cast aluminium.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts, steel.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts, steel.
Version
Vibratory ground.
Screws and nuts galvanised.
Screws and nuts galvanised.
On request
Clamping levers for tightening.
Accessory
Round and square tubes 29050.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.