Machine foot height-adjustable thermoplastic 27840-451008
- Especially suitable for tables and light installations
- Equipment foot height is adjusted by turning the nut by hand or spanner
- Compatible with all conventional aluminium profiles with 6 mm, 8 mm or 10 mm slot width
Mennyiségi egység
€7.68
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
állítható magasságú
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M8
D=talpátmérő
45
H1=Teljes magasság
54-74
H=Magasság
45-65
L=menethossz
9
A
alumínium
profilhoz
45
B
28
C
horonyhoz
10
D2
süllyesztett fejű
csavarhoz
M6
SW1
30
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
1,5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Body fibreglass reinforced thermoplastic.
Spindle and washer steel.
Spindle and washer steel.
Version
Body black.
Spindle and washer galvanised.
Spindle and washer galvanised.
Note
These machine feet are suitable for tables and lighter installations. The foot height is adjusted by turning the base nut by hand or spanner. The pins on the top flange centre the foot and prevent it turning. These levelling feet can be attached to aluminium profiles using T-slot nuts, no need for drilling.
On request
ESD antistatic.
Other colours.
Other colours.
Drawing reference
1) support flange
2) nut
2) nut
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.