Spur gear straight steel case hardened, bright 22401-0130300025
- Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics
- Drill hole can be machined afterward
- Toothing inductively hardened
Mennyiségi egység
€45.67
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Alak
A
Alaktípus
aggyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
betétedzett, csupasz
B=Szélesség
30
D1=Osztókör átmérő
75
N=Fogszám
25
D
81
D2
max.
16
D3
60
L
50
Modul
3
UNSPSC Code
31161601
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth
Toothing inductively hardened to 50 +4 HRC.
engagement angle 20°, bright.
Toothing inductively hardened to 50 +4 HRC.
engagement angle 20°, bright.
Note
Hardening changes the toothing quality to ca. 10-11.
The spur gears have a centre or pilot hole.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe.
The spur gears have a centre or pilot hole.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.