Gear rack straight steel bright 22420-015170X500
- Suitable for continuous assembly
- Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics
Mennyiségi egység
€27.01
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Négyszögű elem
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
17
H=Magasság
17
H1
15,5
L
névleges
hossz
500
L
tényleges hossz
499,51
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Engagement angle 20°, bright.
Note
All gear racks from module 2, with the exception of nominal lengths of 500 mm, are suitable for consecutive mounting.
As the gear racks do not have teeth on the butt ends, small gaps occur during assembly. However, these are irrelevant for the running of the gears.
As the gear racks do not have teeth on the butt ends, small gaps occur during assembly. However, these are irrelevant for the running of the gears.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.