Lánckerék 2x acél fémtiszta 22253-21001702028
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
- Előfúrt
- Egyoldali aggyal
Mennyiségi egység
129,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
előfúrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
226,85
N=Fogszám
28
B1
15,8
B2
47,7
C
2,5
D
238,4
D2
130
D3
max.
25
ISO sz.
16 B-2
L
70
Osztás col
1X17,02mm
Osztás mm
25,4 x 17,02
R
26
UNSPSC Code
31161612
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett.
További információk
Lánckerekek egyik oldalon kerékaggyal a görgős láncok számára a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.