Mérőszalag vízszintes acél fehér festett 21886-00121013X2000
- Alkalmazási területek: gépek, munkaasztalok, munkapadok
Mennyiségi egység
12,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőszalag
Kivitel 1
vízszintes
Alak
C
Terméktípus
Mérőszalag
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
festett
Alaptest
színe
fehér
B=Szélesség
13
H=Magasság
0,5
L=Hossz
2000
N=nullapont
középen
S=skálabeosztás
mindkét oldalon
Osztás
1 mm
Rögzítési mód
öntapadó
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Version
Painted white.
Note
Scale tapes with mm graduations on top and bottom edge in black and consecutive centimetre numbering. Decimal numbers in red (under 1 m lengths and with centre zero black only).
The scale tapes are self-adhesive with a peel-away foil film on the back. The film must be removed before use.
The scale tapes are self-adhesive with a peel-away foil film on the back. The film must be removed before use.
Application
The scale tapes can be used where a precise measurement is required. They are used on machines, work tables and workbenches.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.