Szelencés libellá hengeres sárgaréz nikkelezett és tükörfényes 21806-2181230
- Application sectors: machine, fixture and vehicle construction, measuring technology
- Temperature range: -35°C to +55°C
- Various threaded pins available
Mennyiségi egység
€12.41
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szelencés libellá
Kivitel 1
hengeres
Kivitel 2
menetes csappal
Alak
B
Terméktípus
kerek
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
nikkelezett és tükörfényes
Komponens
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
18
H=Magasság
12
D2
12
D4
M6
H1
5
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
30'
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A B alak egy hernyócsavarral rögzíthető.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték a vízmérték-foglalat rögzítőszegélyén beszabályozva
- Különböző hernyócsavarok választhatók
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
A B alak egy hernyócsavarral rögzíthető.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték a vízmérték-foglalat rögzítőszegélyén beszabályozva
- Különböző hernyócsavarok választhatók
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.