Clamping lever zinc silver high-gloss chromed 06451-0A16
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
10,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
high-gloss chromed
Main
colour
silver
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
37
A=Handle length
30
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread (inch)
10-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
No. of
teeth
16
Size
0
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Handle high-gloss chromed.
Steel parts bright.
Steel parts bright.
On request
Other female threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.