Indexing plunger with locking slot stainless steel not hardened 03090-14005A4
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
- Material: steel or stainless steel
Mennyiségi egység
€18.06
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
D
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
3/8-16
D=csapátmérő
5
L=Hossz
47
Acélkulcs
1.4305
D2
21
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,3
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
L1
17
L2
7
L3
15
Löket
S
5
Méret
0
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
13
SW2
9/16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Locking pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Locking pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Mushroom grip. thermoplastic.
Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021.
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021.
On request
Special versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.