Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzett 03089-002903AJ
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- 1.4305, 1.4034 nemesacél
Mennyiségi egység
22,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet (inch)
1/4-28
D=csapátmérő
3
L=Hossz
34,5
Acélkulcs
1.4034
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
Löket
S
3,5
Méret
9
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
4,5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
10
SW1
8
SW2
7/16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítőstift, edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.