text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet (inch)
3/8-24
D=csapátmérő
5
L=Hossz
43,5
Acélkulcs
1.4034
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Löket S
5
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4,5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Kivitel
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak