Magnet Shallow pot magnets SmCo 09070-10-140
- Flexible, easy to remove, non-positive fasteners
- Application sectors: machine and plant construction
- Temperature range up to 350 °C
- Assembly: press in, screw in or glue
- Shielded system
Mennyiségi egység
€41.33
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
SmCo
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Rögzítőfurat
5,5
D=külső átmérő
40 ±0,2
H=Magasság
8
D2
10,5
H1
4
Hőmérséklet*
max. °C
350
Rögzítési mód
hengeres furat
Tapadóerő
N
420
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Housing stainless steel 1.4104.
Magnetic core SmCo (samarium cobalt).
Note
Shielded system.
For technical reasons, by magnets with a diameter of D = 16 mm, the non-magnetic insulating layer consists of an air gap.
For technical reasons, by magnets with a diameter of D = 16 mm, the non-magnetic insulating layer consists of an air gap.
Temperature range
max. 350°C.
Assembly
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Drawing reference
1) magnetic face
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.