Magnet Shallow pot magnets NdFeB 09069-26
- Flexible, easy to remove, non-positive fasteners
- Application sectors: machine and plant construction
- Temperature range up to 80 °C
- Shielded system
Mennyiségi egység
€9.86 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alak
C
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D3=Menet
M6
D=külső átmérő
20 ±0,15
H1=Teljes magasság
16
H=Magasság
6
L=menethossz
10
Hőmérséklet*
max. °C
80
Rögzítési mód
külső menet
Tapadóerő
N
140
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Magnetic core NdFeB.
Version
Housing, galvanised.
Note
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Temperature range
max. 80°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.