Magnet bar magnet AlNiCo 09063-02
- Flexible, easy to remove, non-positive fasteners
- Application sectors: machine and plant construction
- Temperature range up to 450 °C
- Height is customer specific
Mennyiségi egység
€4.23 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Main
material
AlNiCo
Surface finish
component
galvanised
D1=Pin diameter
3
D=outside diameter
8
H=Height
20
L=Length
8
H1
3
H2
28
Kind of fastening
pin
Magnetic
force
N
4
Temperature*
max. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Housing, steel.
Magnetic core AlNiCo.
Magnetic core AlNiCo.
Version
Galvanised.
Note
Deep pot magnets with smooth pin, shielded system.
The magnets can be shortened by the dimension “H1” with no loss of magnetic force.
The magnets can be shortened by the dimension “H1” with no loss of magnetic force.
Temperature range
max. 450°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.