Mágnes Hengeres megfogó NdFeB 09067-10-210
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
4,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
sárgaréz
Komponens
felülete
köszörült
D1=Menet
M4
D=külső átmérő
10
H=Magasság
20
T=menetmélység
7
Hőmérséklet*
max. °C
80
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
45
Vas falaktól
való távolság
mm
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Ház, sima.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.
„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.
„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.