Dugaszolható fúrópersely vállal edzett acél 08920-A0600X10
- Quick replacement possible without tools
- Torque bracing possible by dowel pin
- Hardened and ground
Mennyiségi egység
€108.58 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
DIN
DIN 173
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
6
D2=Külső átmérő
10
L1=szárhossz
12
D1 fúrópersely print
4,1-től 6,0-ig
D3
19
D5
2,5
Furatközép távolság
E1 lapos fejű
csavarokhoz
16,5
L2
10
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Special steel
Version
Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.
Without lead-in groove.
Without lead-in groove.
Note
All bushes have the bore size marked on the upper face, e.g. 10. Diameters D1 over 15 mm increase in size by 0.5 mm.
Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.