Golyós nyomócsavar fej nélkül edzett acél 07110-20810
- Serve as supports, stops and thrust pads
- Application sectors: machine and fixture construction, assembly
- ball point hardened
- Ideal for non-parallel surfaces
- Moving ball can be adjusted by up to 9°
Mennyiségi egység
€3.41
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
B
Alaktípus
golyó, acél
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M8
L=Hossz
10,3
D1
4,1
Golyó-Ø
5,5
Menettípus
külső menet
SW
4
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
10
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Screw carbon steel, grade min. 10.9
Ball, ball-bearing steel or POM.
Ball, ball-bearing steel or POM.
Version
Screw black.
Ball hardened bright or POM.
Ball hardened bright or POM.
Note
With the flattened ball Form B, C or F, can clamp, tension or support non-planar surfaces without distortion, since the pivoting ball can adjust up to 9°.
Longer versions are specially designed to be glued in. They enable mechanical fasteners with external threads to be produced economically for small and medium series.
The balls in this version do not have a rotation lock, which permits them to be rotated through 360°.
Longer versions are specially designed to be glued in. They enable mechanical fasteners with external threads to be produced economically for small and medium series.
The balls in this version do not have a rotation lock, which permits them to be rotated through 360°.
Drawing reference
Form B: steel ball
Form C: POM ball
Form F: steel ball diamond grip
Form C: POM ball
Form F: steel ball diamond grip
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.