Screw for T-slot QT steel black tempered 07040-161251
- Rapid assembly for slot dimensions of 6 mm to 42 mm
- Rolled thread (increased strength)
Mennyiségi egység
€9.14
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Screw
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 787
Product type
screw
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered
Main
colour
black
B=Thread length
75
BN=For slot
16
D1=Thread
M14
G=thread / for thread
M14
L=Length
125
A
15,7 -0,3/-0,6
E1/E2
25
Grade
8.8
K
9
Kind of fastening
T-slot
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Carbon steel.
Version
Forged and milled, rolled thread.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
Note
Permissible load: see Technical Information.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.