Biztosítószeg acél horganyzott 07336-1050X40
- Biztosító elemként szolgál
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, agráripar
Mennyiségi egység
0,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítószeg
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Terméktípus
Biztosítószeg
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=furatátmérő
5
A
min.
2
Alábbi
csapátmérőhöz Ø
17-23
Alábbi
csavarokhoz
20-27
B
10
C
max.
9,2
D1
max.
4,6
L
40
UNSPSC Code
31161603
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A sasszegeket a gép- és autógyártásban használják biztosító elemként. Főként koronás anyák biztosítására szolgál. A biztosítás a sasszeg furatba helyezésével, majd a végek elhajlításával történik.
A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.
Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
A sasszeg rövidíthető. A sasszeg hosszának nagyjából a furathossz kétszeresének kell lennie.
Mivel az biztosítás és a kioldás révén megváltozik az anyagszerkezet, a sasszegeket a leszerelés követően nem szabad újra felhasználni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.