Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél fémtiszta (fekete) 07160-210X60
Sales unit
0,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
60
SW=kulcsnyílás
8
DK
16
E
9,15
K
10
Lg
max.
28
Ls
min.
20,5
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
12.9
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.