Gömbcsukló-csavar nemesacél A4 polírozott 07175-02-12X40
- Particularly suitable for the hygienic sector
- High-gloss polished surface (Ra 0.8 µm) ensures easy cleaning
- Material: stainless steel 1.4404, very good corrosion resistance
Sales unit
€12.54
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball head screw
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
polished
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
40
SW=key width
19
D1
27
K
7,5
Kind of fastening
two flats
R1
16,3
Steel code
1.4404
T
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Stainless steel 1.4404.
Version
Polished.
Note
Optimális csatlakozóelem a burkolólemezek, plexiüveg fedelei stb. rögzítéséhez. A gallér támasztófelületének átlag feletti mérete és a menetes száron lévő bevágás biztosítják a feszültségmentes, egyenletes erőeloszlást az adott aljzathoz. Ezenkívül a fej magassága és így esetleg zavaró élek a lehető legalacsonyabb szinten tartható. A hajtás a két élen keresztül egy villáskulccsal történik.
A gömbfejes csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. A felület érdessége kisebb, mint Ra 0,8 μm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
A gömbfejes csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. A felület érdessége kisebb, mint Ra 0,8 μm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
Accessory
A csavarok sérülésmentes meghúzásához és meglazításához javasoljuk a villáskulcsot kímélő betéttel (96661-03).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.