Csőfogantyú nemesacél köszörült 06939-400301
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, foodstuff industry, rehabilitation and medical technology
- Universally applicable and cleaning-friendly
- Splash-proof tube-leg connection
- Long-term temperature resistance -60 °C to +200 °C
Mennyiségi egység
€298.93
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
köszörült
Komponens
anyaga
finomöntvény
Komponens
felülete
porszórt, matt fényesre elektropolírozott
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
M8x25
L=Hossz
425
B
48
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Version
Grip finely ground.
Legs blasted and semi-gloss electropolished.
Legs blasted and semi-gloss electropolished.
Note
General purpose self-assembly stainless steel tubular handles. Splashproof tube/leg connection. Additional tube clamping with socket head grub screws. For mounting from the front or rear. Easy to clean, especially suitable for the foodstuff industry.
Assembly
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.